DIN-Signal M060MS-3,0C1-2

部品番号: 09 03 160 6901


設定可能
設定可能オスコネクタ

DIN-Signal M060MS-3,0C1-2

部品番号: 09 03 160 6901

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

オスコネクタ ウェーブ半田付け端子 定格電流: ‌2 A コンタクト: 64 アングル型 銅合金 Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠 コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少) PCB固定: 固定フランジ付き サーモプラスチック製、ガラス繊維入り RAL 7032 (ぺブルグレー)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ DIN 41612
名称 タイプM
エレメント オスコネクタ
コンタクトの説明 アングル型
特長 特殊コンタクトの定格電流:選択したコンタクトのデータシートを参照
結線方式 ウェーブ半田付け端子
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
拡張カード
基板対ケーブル
コンタクト数 64
シグナルコンタクト数 60
特殊コンタクト数 4
コンタクト構成 列a、b、c、位置7、8、... 、25、26
コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定 固定フランジ付き
コンタクト列 3
コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
7.62 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
7.62 mm
定格電流 ‌ 2 A
定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離 ≥ 1.2 mm
沿面絶縁距離 ≥ 1.2 mm
絶縁抵抗 >1012 Ω
接触抵抗 ≤ 20 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 ≤ 60 N
引抜力 ≤ 40 N
パフォーマンスレベル 2
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数 ≥ 400
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging いいえ
材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側
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
カリフォルニアProposition 65物質 三酸化アンチモン
ニッケル
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
仕様 IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 20
正味重量 13.06 g
原産国 ドイツ
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140005044
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ