DIN-Signal coax m, solder/crimp, 75Ohm
部品番号: 09 03 000 6181
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
har-modular® | |
コンタクトのタイプ | 同軸コンタクト |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
コンタクト、 | DIN 41612 タイプM |
DIN 41612 タイプ Mインバース | |
DIN 41612 タイプ MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Mモジュール、メス、ストレート型 |
結線方式 | 半田/圧着接続 |
---|---|
ジェンダー | オスコンタクト メスコネクタ用 |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
基板対ケーブル | |
製造工程 | 切削コンタクト |
前へ
次へ