DIN-Signal high current m, 40A solder V
部品番号: 09 03 000 6133
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
har-modular® | |
コンタクトのタイプ | ソルダーコンタクト |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
リーディング コンタクト | |
コンタクト、 | DIN 41612 タイプM |
DIN 41612 タイプ Mインバース | |
DIN 41612 タイプ MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Mモジュール、オス、アングル型 | |
har-modular® Mモジュール、オス、ストレート型 |
ジェンダー | オスコンタクト オスコネクタ用 |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
基板対ケーブル | |
製造工程 | 切削コンタクト |
定格電流 | ≤ 40 A |
---|---|
挿入力 | ≤ 10 N |
引抜力 | ≥ 1.6 N |
パフォーマンスレベル | 1 |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
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
ECHA SCIP番号 | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | DIN 41626 |
---|
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 2.12 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140003927 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ