DIN-Signal high current m, 40A solder
部品番号: 09 03 000 6127
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
DIN-Signal high current m, 40A solder
部品番号: 09 03 000 6127
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
har-modular® | |
コンタクトのタイプ | PCBソルダーコンタクト |
コンタクトの説明 | アングル型 |
コンタクト、 | DIN 41612 タイプM |
DIN 41612 タイプ MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Mモジュール、オス、アングル型 |
ジェンダー | オスコンタクト オスコネクタ用 |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
拡張カード | |
基板対ケーブル | |
製造工程 | 切削コンタクト |
前へ
次へ