DIN-Signal high current m, 40A crimp

部品番号: 09 03 000 6115


設定可能
設定可能クリンプコンタクト

DIN-Signal high current m, 40A crimp

部品番号: 09 03 000 6115

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

クリンプコンタクト 定格電流: ≤40 A オスコンタクト オスコネクタ用 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 導体断面積: 10 mm² AWG 8

製品詳細


カテゴリ コンタクト
製品シリーズ DIN 41612
har-modular®
コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
コンタクト、 DIN 41612 タイプM
DIN 41612 タイプ Mインバース
DIN 41612 タイプ MH 21 + 5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® Mモジュール、オス、アングル型
har-modular® Mモジュール、オス、ストレート型
ジェンダー オスコンタクト オスコネクタ用
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
基板対ケーブル
製造工程 切削コンタクト
導体断面積 10 mm²
導体断面積 AWG 8
定格電流 ≤ 40 A
挿入力 ≤ 10 N
引抜力 ≥ 1.6 N
パフォーマンスレベル 1
嵌合回数 ≥ 500
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
RoHS 適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス 適合(適用除外品)
China RoHS 50
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質 はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
仕様 DIN 41626
梱包寸法 100
正味重量 2.42 g
原産国 ドイツ
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140003880
ETIM EC000796
eCl@ss 27,440,204.00
前へ
次へ