har-modular D2 data module male str 4,8

部品番号: 02 53 902 1502


新しい設定可能
新しい設定可能オスコネクタ

har-modular D2 data module male str 4,8

部品番号: 02 53 902 1502

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

オスコネクタ 半田端子 コンタクト: 2 ストレート型 銅合金 Ni下地+Pd/Ni下地+貴金属メッキ 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側, Ni 嵌合側(シールド), Snメッキ、下地Ni 結線側(シールド) パフォーマンスレベル: 1 ポリアミド (PA)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ har-modular®
エレメント オスコネクタ
コンタクトの説明 ストレート型
モジュールの幅 5.08 mm
結線方式 半田端子
シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
接続タイプ メザニン
コンタクト数 2
コンタクト構成 r+t
端子長さ 4.8 mm
伝送特性 10GBASE-KR Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
データ伝送速度 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
‌ 25 Gbit/s
空間距離 ‌2.05 mm モジュール内
‌0.25 mm モジュールの端まで
沿面絶縁距離 ‌2.05 mm モジュール内
‌0.25 mm モジュールの端まで
絶縁抵抗 >1011 Ω
接触抵抗 < 20 mΩ
シールド抵抗 < 100 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 15秒間)
挿入力 ‌ 10 N
引抜力 ‌ 10 N
パフォーマンスレベル 1
嵌合回数 ≥ 500
Hot plugging いいえ
材質 ポリアミド (PA)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) Ni下地+Pd/Ni下地+貴金属メッキ 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
Ni 嵌合側(シールド)
Snメッキ、下地Ni 結線側(シールド)
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
要件セットとハザードレベル R26
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 40
正味重量 1.2 kg
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140573482
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ