har-modular M1-flat module male str.

部品番号: 02 53 901 0451


新しい
新しいオスコネクタ

har-modular M1-flat module male str.

部品番号: 02 53 901 0451

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

オスコネクタ コンタクト: 1 ストレート型 ポリアミド (PA)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ har-modular®
名称 M1モジュール
フラット
エレメント オスコネクタ
コンタクトの説明 ストレート型
モジュールの幅 10.16 mm
接続タイプ メザニン
コンタクト数 1
詳細 コンタクトは別売
空間距離 ‌4 mm モジュール内
‌2 mm モジュールの端まで
沿面絶縁距離 ‌4 mm モジュール内
‌2 mm モジュールの端まで
絶縁抵抗 >1011 Ω
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
挿入力 ≤ 10 N
引抜力 ≤ 10 N
嵌合回数 ≥ 500
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1.55 kV
絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
Hot plugging いいえ
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材質 ポリアミド (PA)
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 20
正味重量 0.9 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140197749
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ