har-modular C9 module female straight

部品番号: 02 52 909 1101


新しい設定可能
新しい設定可能メスコネクタ

har-modular C9 module female straight

部品番号: 02 52 909 1101

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0
0

概要

メスコネクタ リフロー半田付け端子 (THR), ウェーブ半田付け端子 定格電流: ‌2 A コンタクト: 9 ストレート型 銅合金 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側 パフォーマンスレベル: 1, IEC 60603-2に準拠 ポリアミド (PA)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ har-modular®
名称 C9モジュール
エレメント メスコネクタ
コンタクトの説明 ストレート型
モジュールの幅 10.16 mm
結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
ウェーブ半田付け端子
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
コンタクト数 9
端子長さ 4.5 mm
コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
定格電流 ‌ 2 A
空間距離 ‌1 mm モジュール内
‌1.9 mm モジュールの端まで
沿面絶縁距離 ‌1 mm モジュール内
‌1.8 mm モジュールの端まで
絶縁抵抗 >1011 Ω
接触抵抗 ≤ 20 mΩ
使用温度範囲 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 15秒間)
挿入力 ≤ 9 N
引抜力 ≤ 6 N
パフォーマンスレベル 1
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数 ≥ 500
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
Hot plugging いいえ
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材質 ポリアミド (PA)
材質 (コンタクト) 銅合金
表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 20
正味重量 1.7 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140198012
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ