har-modular H3 module female straight
部品番号: 02 52 903 1301
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
名称 | H3モジュール |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
モジュールの幅 | 20.32 mm |
---|---|
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
ウェーブ半田付け端子 | |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
コンタクト数 | 3 |
端子長さ | 4.1 mm |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 5.08 mm |
---|---|
定格電流 | 15 A |
空間距離 | 4 mm モジュール内 |
4.4 mm モジュールの端まで | |
沿面絶縁距離 | 4.4 mm モジュール内 |
4.6 mm モジュールの端まで | |
絶縁抵抗 | >1011 Ω |
接触抵抗 | ≤ 8 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 15秒間) |
挿入力 | ≤ 18 N |
引抜力 | ≤ 12 N |
パフォーマンスレベル | 1 |
IEC 60603-2に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 500 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 2.5 kV |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | いいえ |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
材質 | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140198005 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ