har-modular Spacer 5 module female str.
部品番号: 02 52 900 0004
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
名称 | Pスペーサー |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
空きモジュール |
モジュールの幅 | 5.08 mm |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
詳細 | オス コネクタ差し込み可能 |
前へ
次へ
部品番号: 02 52 900 0004
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
名称 | Pスペーサー |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
空きモジュール |
モジュールの幅 | 5.08 mm |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
詳細 | オス コネクタ差し込み可能 |