har-modular C9-module male angled Pa3
部品番号: 02 51 909 1103
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
名称 | C9モジュール |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | アングル型 |
モジュールの幅 | 10.16 mm |
---|---|
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
ウェーブ半田付け端子 | |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
コンタクト数 | 9 |
リーディングコンタクトはオン位置 | a3 |
端子長さ | 3 mm |
前へ
次へ