har-modular P module male angled

部品番号: 02 51 900 0002


新しい設定可能
新しい設定可能オスコネクタ

har-modular P module male angled

部品番号: 02 51 900 0002

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

オスコネクタ アングル型 ポリアミド (PA)

製品詳細


カテゴリ コネクタ
製品シリーズ har-modular®
名称 Pモジュール
Pスペーサー
エレメント オスコネクタ
コンタクトの説明 アングル型
モジュールの幅 5.08 mm
接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
絶縁抵抗 >1011 Ω
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
嵌合回数 ≥ 500
絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
Hot plugging いいえ
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材質 ポリアミド (PA)
材料の難燃性 UL94 V-0
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
梱包寸法 20
正味重量 0.73 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85366990
GTIN 5713140197695
ETIM EC002637
eCl@ss 27,460,201.00
前へ
次へ