har-modular fixing rail 81.18
部品番号: 02 09 500 1016
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
アクセサリータイプ | 固定レール |
長さ | 81.18 mm |
---|---|
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
材質(アクセサリー) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(アクセサリー) | 黄 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.6 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140216105 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ