har-modular fixing rail 60.86

部品番号: 02 09 500 1012


新しい
新しい固定レール

har-modular fixing rail 60.86

部品番号: 02 09 500 1012

をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。

0

概要

固定レール ポリアミド (PA) 60.86 mm

製品詳細


カテゴリ アクセサリー
製品シリーズ har-modular®
アクセサリータイプ 固定レール
長さ 60.86 mm
使用温度範囲 -55 ... +125 °C
絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材質(アクセサリー) ポリアミド (PA)
カラー(アクセサリー)
RoHS 適合
ELVステータス 適合
China RoHS e
REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
カリフォルニアProposition 65物質 含まず
鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル R26
梱包寸法 100
正味重量 0.449 g
原産国 ルーマニア
欧州関税番号 85389099
GTIN 5713140216068
ETIM EC002943
eCl@ss 27,440,292.00
前へ
次へ