har-modular 2-row-coupler female
部品番号: 02 09 500 0008
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
アクセサリータイプ | 固定ブラケット(スペーサー機能) |
アクセサリーの説明 | 2列連結用 |
メスコネクタ用 | |
特長 | 2列カプラにより、複数列のhar-modularモジュールを1つのコネクタに連結可能。 2枚の水平基板の間に複数の個別コネクタを設置すると、2枚の基板にコネクタをはんだ付けする際に公差が生じるため、嵌合力が大幅に強まり、1つのコネクタに欠陥が生じる場合があります。 ただし、2列以上連結する場合でも、har-modularの列を1つのコネクタに連結すれば回避することができます。 |
モジュールの幅 | 2.54 mm |
---|
前へ
次へ