har-modular guide pin T with nut
部品番号: 02 09 500 0004
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
名称 | Tモジュール |
アクセサリータイプ | コーディングピン |
アクセサリーの説明 | メスコネクタ用 |
セルフロッキングナット付き |
材質(アクセサリー) | メタル |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
要件セットとハザードレベル | R26 |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 3.27 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 73181900 |
GTIN | 5713140216297 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ