DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
部品番号: 02 01 160 1105
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-bus® 64 |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | アングル型 |
特長 | Leaded tin on the solder termination |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
ウェーブ半田付け端子 | |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
拡張カード | |
コンタクト数 | 160 |
コンタクト構成 | 列z、a、b、c、d、位置1、2 ... 31、32 |
リーディングコンタクトはオン位置 | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
前へ
次へ