MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
部品番号: 02 01 160 1101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-bus® 64 |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | アングル型 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
ウェーブ半田付け端子 | |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
拡張カード | |
コンタクト数 | 160 |
コンタクト構成 | 列z、a、b、c、d、位置1、2 ... 31、32 |
リーディングコンタクトはオン位置 | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
コンタクト列 | 5 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 2.54 mm |
定格電流 | 1 A |
定格電流 | 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照 |
空間距離 | 1.2 mm 2列間(a、b、c) |
1.2 mm 2列間(z, d) | |
1.2 mm 同列2コンタクト間(a、b、c) | |
1 mm 同列2コンタクト間(z, d) | |
沿面絶縁距離 | 1.2 mm 2列間(a、b、c) |
1.2 mm 2列間(z, d) | |
1.2 mm 同列2コンタクト間(a、b、c) | |
1 mm 同列2コンタクト間(z, d) | |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤20 mΩ 列:a、b、c用 |
≤30 mΩ 列:z、d用 | |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 20秒間) |
挿入力 | ≤ 160 N |
引抜力 | ≤ 120 N |
パフォーマンスレベル | 1 |
IEC 61076-4-113に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 500 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
カラー(インサート) | ベージュ |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
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
ニッケル |
仕様 | IEC 61076-4-113 |
---|---|
UL / CSA | |
鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
梱包寸法 | 5 |
---|---|
正味重量 | 25 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140000025 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ