迅速結線技術 Han® 3Aおよび4Aでプッシュインが可能に
ハーティングのプッシュイン結線技術により、ユーザはコネクタの組み立て時間を最大30%短縮することができます。ハーティングは現在、プッシュイン・モノブロックの製品群を拡大しています - Han®3AとHan® 4A フェルールを使用する場合、インサートのコンタクトチャンバーは特別工具で開いておく必要はありません。
導線をコンタクト・チャンバーに挿入するには、電線による圧力で十分である。ケージクランプは電線の端を固定し、堅牢で高品質な接続を保証します。ストリップした電線を使用する場合、アクチュエーターは簡単な工具で押さえることができます。そうすれば、ケージクランプは開いたままです。電線を素早く、安全に、再現性よく固定することができます。さらに、Han® Push-Inは、コーディングを使用するなどして、エラーを回避し、嵌合の信頼性を高めるのに役立ちます。
一目でわかるメリット
導体をコンタクト・チャンバーに直接挿入するため、組み立て時間を最大30%短縮
工具不要な結線方式のため取扱いが簡単
コスト削減
最大限の柔軟性、フェルール、撚り線、単線に最適
Dirk Teiwes
役職: チームリーダー 耐環境コネクタ
- 所属: PM 耐環境コネクタ
- 会社名: ハーティングテクノロジーグループ