UIC 558準拠のハーティングのコネクタ:車両間ジャンパ用の堅牢なインターフェイス
500時間超の塩水噴霧試験に合格した新しいIP69ソリューション
UIC 558の重要な要件として、インターフェイスは一定以上の張力がかかると自動的に外れなければなりません。この安全機能によって、電気的に接続されている2台の車両が切り離されても、インターフェイスは壊れることなく半分に分離されます。
HARTING UIC 558コネクタは、極めて堅牢で、IP69という高い保護等級を備え、ASTM B117に準拠した500時間の塩水噴霧試験にも合格しています。
このソリューションの詳細は、鉄道Webセミナーシリーズ2022をご覧ください
UIC 558適合とは、鉄道車両が適合インターフェースを使用して、持続可能に装備され、車齢の異なる車両に同時接続できることを意味します。UIC 558コネクタは、機械的および視覚的なコーディングオプションによる追加安全機構を提供し、ミスのない操作を実現します。
HARTING UIC 558シリーズは、すべての関連鉄道規格に準拠しています。これには衝撃・振動に対する適切な保護を意味するIEC 61373のカテゴリー2が含まれます。素材もIEC 45545(クラス:HL3/R23)およびUL-94 V-00の難燃性基準の火災保護要件を満たしています。
Dirk Teiwes
役職: チームリーダー 耐環境コネクタ
- 所属: PM 耐環境コネクタ
- 会社名: ハーティングテクノロジーグループ