HARTING AEF HV: 電化は持続可能で効率的、かつ強靭な農業を可能にします。
工程を電化することで、農作業の効率を顕著に向上させることができます。水、肥料、農薬を必要な場所に正確に散布することができます。より的を絞った耕作・収穫戦略は、土壌構造を保護し、土壌浸食を最小限に抑えます。健康な土壌はより多くの炭素を結合し、CO2バランスに好影響を与えます。
HARTINGが開発したAEF高電圧インターフェースは、トラクターや農業機械の電化を可能にします。HARTING AEF HVは、以下の協力のもと開発されました。 農業エレクトロニクス 財団 (AEF)に準拠し、国際規格ISO 23316-2に準拠しています。このインターフェイスは過酷な環境での使用に適しており、フィンガーセーフのコンタクトにより、プラグ& プレイでツールを接続する際に高い安全性を提供します。内蔵のブレークアウェイ機能により、障害発生時にも安全な接続が保証されます。
持続可能で効率的かつ強靭な農業のための精密農業
Juergen Boesch
役職: テクニカルアプリケーション・マネージャー
- 所属: PM ヘビーデューティーコネクター
- 会社名: ハーティングテクノロジーグループ