DominoモジュールがGerman Design Award 2024を受賞
小型モジュラーコネクタシリーズにRJ45オプションが登場
ハーティングは2022年に「新世代のモジュラーコネクタ」としてDominoモジュールを発表しました。これは従来の市場標準を小型化したものです。それ以来、モジュール保持フレームの各スロットは、キューブと呼ばれる2つのモジュールで埋めることができるようになりました。この「キューブ」は、従来のモジュラーコネクター面をほぼ正方形の2つのユニットに分割し、D-SubからHan D®、Han E®、M12までの産業用コンタクトを収容することができます。各キューブには大小のラッチがあり、互いに組み合わせることができます。カスタマイズされた省スペースのインターフェイスは、必要に応じて構成することができます。例えば、Han® 16 B標準ハウジングには、従来4種類だったモジュールが8種類搭載できるスペースがあります。
受賞シリーズの最新製品は、RJ45 Dominoモジュールです。メス・モジュールはダブル・ソケット、いわゆる中継用として設計されており、標準的なRJ45パッチ・ケーブルを挿入して接続することができる。コンパクトな設計にもかかわらず、中継用モジュールは完全な金属製360°シールドを備えているため、外部干渉から保護されています。Cat.6A規格に準拠した10 Gbit/sのデータ伝送を保証。6A規格に準拠した10Gbit/sのデータ伝送を保証します。
RJ45 Dominoモジュール(オス)は、標準的なパッチケーブルにも適しています。革新的な固定機構により、RJ45パッチケーブルの外形に関係なく、モジュールにはめ込むだけです。
Dominoモジュールは、モジュラーコネクタに新たな最適化オプションを提供します。基本サイズを半分にすることで、従来は1つのHan-Modular®モジュール用に確保されていたスペースに、2つの異なるモジュールを収容することができます。したがって、非常に小さなスペースで、異なる伝送タイプを隣り合わせに配置することができます。最大50%の省スペース・軽量化が可能。それに応じてCO2排出量も削減。産業プラントの組立チームは、設置時間の短縮というメリットを得ます。
主な利点:
コネクタの小型化・軽量化により最大50%省スペース
個々の接続を複数、1つのインターフェイスに組み合わせて設置時間を短縮
一貫性のあるモジュラー化による持続可能性
モジュラー式産業用コネクタの新型モジュール
Heiko Meier
役職: プロダクトマネージャー
- 所属: PM設置技術
- 会社名: HARTING Electric Stiftung& Co.KG