CC-Linkが新しい標準インターフェースとしてix Industrial®を採用
信頼性の高い産業用ソリューションとして、ix Industrial® はよく知られた RJ45 および M12 Xコードソリューションを補完します。HARTINGは、要求の厳しい用途向けに追加機能を備えたix Industrial®を提供しています。
CC-Link パートナー組織は、2023 年 3 月に改訂された CC-Link IE TSN 仕様(概要+実装規定)を発表しました。よく知られている RJ45 と M12 Xコード ソリューションに加え、ixIndustrial®Type A インターフェイスが規定されました(IEC 61076-3-124 準拠の 10 ピン矩形コネクタ)。ix Industrial®はIEC規格61076-3-124に準拠した国際標準規格で、最大10Gbit/sのイーサネット伝送が可能です。
CC-Linkユーザーは、ツイストペアケーブル用の第3の産業用イーサネットインターフェースを手に入れることができます。信頼性の大幅な向上と、RJ45ソリューションより70%小さいデバイスソケットにより、ix Industrial®は小型化の可能性を提供します。すでにGigE VisionやPROFINET仕様に採用されているix Industrial® インターフェイスは、現在CC-Linkにも支持されています。このように、ix Industrial® 信頼性の高いイーサネット・ネットワークの共通標準としての地位を確立しつつあります。標準品に加えて、ハーティングテクノロジーグループは、複数のインターフェイスを隣接して非常にコンパクトに配置できるよう、引き抜き補助ラッチを追加したコネクタも提供しています。新しい Mini PushPull シリーズで、ixIndustrial®の嵌合面は防水・防塵バージョンも提供しています:
IEC 61076-3-124に準拠して標準化されています。
Cat 6A 伝送
360°シールドで信頼性の高い伝送性能を実現
PoE/PoE+による電源供給
IP20/IP65対応
ツールレス・ロック
高い堅牢性
帝京製品:
メス:直角垂直、垂直、直角水平
コネクタ:ストレート、ライトアングル(IDC、はんだ付け)
様々な長さと組み合わせのケーブルアセンブリ
CC-Link IE TSNについて
CC-Linkパートナー協会が2018年に発表したCC-Link IE TSN仕様は、次世代ネットワークを象徴するものです。TSN(Time-Sensitive Networking)技術とギガビット・イーサネット帯域幅に関連する標準規格を統合することで、現行のCC-Link産業用イーサネットを強化します。このため、この仕様にはコンパクトな産業用コネクタが含まれています。