IP67小型軽量ワンタッチ式 コネクタPushPull
データ、信号および電力伝送にPushPullデバイス接続技術
PushPullは、屋外使用にも対応、片手で脱着可能な優れた操作性を備えたプッシュプルタイプのデータ/信号/電力伝送用小型コネクタです。
IP65 /67の高い防塵防水機能を備え、インターフェースはデータ用に最大1/10 Gigabitイーサネット、USB、光ファイバ、最大20ピンの信号用、最大16 A / 690 V AC の電源用を揃えています。
標準のパネル取付タイプに加え、中継用にアダプタやハウジングを用意を用意しています。
特長
防塵防水IP65/IP67、耐振動、耐衝撃
省スペース
M12コネクタレベルのコンパクトサイズ
片手で簡単着脱、差し込むだけでセルフロック
ロックをクリック音で確認できる内部ロック機構
現場結線対応、工具不要の簡単組み立て
共通のハウジング(プラスチック/メタル)に多様なインターフェース
多様なインターフェース
PushPullセレクションガイド(英)version.5
.pdf - 2.1 MB
Han® PushPull V14 コネクタシリーズ
ハーティングでは、PROFINET対応のVariant 14タイプ(V14)もラインアップしています。PushPull V14はIEC 61076-3-117に準拠しており、PROFIBUS協会(PNO)とドイツ自動車工業会(AIDA)が制定したガイドラインに準拠したオートメーションでのデータ伝送と電力供給に推奨されているコネクタです。