D-Subコネクタ製品群
産業用途の堅牢なD-Subコネクタ
ハーティングのD-Subコネクタは、DIN 41 652 , CECC 75 301-802に準拠したコネクタで、産業用途に適した堅牢性を備え、標準、高密度タイプ、IP67の防水タイプ、自動実装に対応した表面実装タイプ、EMC性能を高めたフィルター付き、信号と電力を組み合わせた複合タイプまで幅広くラインアップしています。基板実装はウェーブ半田、表面実装、ケーブル接続は圧着、ソルダーカップ、圧接で確実に接続します。ロッキング方式はネジロックに加え、ハウジングとアクセサリにより短時間で接続が可能なワンタッチ式もしくはスライドロックを提供しています。
標準D-Sub
9、15、25、37、50ピン
ストレート、アングル、アングル低背タイプなど
切削もしくはスタンプコンタクト
過酷な環境用の防水仕様 IP67バージョンも用意
表面実装対応
表面実装用D-Sub SMTは、自動実装(ピックアンドプレース)に対応しており、リフロー半田が可能です。最大0.1mmのコプラナリティ(基板表面とピン間の最大ギャップ)で管理されており確実な基板接続を保証します。
高密度D-Sub
高密度化により取付スペース削減
15ピン(標準9ピンサイズ)
26ピン(標準15ピンサイズ)
44ピン(標準25ピンサイズ)
62ピン(標準37ピンサイズ)
78ピン(標準50ピンサイズ)
フィルタ付きD-Sub
D-Subコネクタにフェライトフィルタもしくは高性能Cフィルタを内蔵。
9、15、25、37、50ピンで提供しています。
複合D-Sub
5種類のサイズで信号、パワー、同軸、エアー接続の組み合わせが可能です。
簡単接続オプション
スプリングラッチもしくはスライドロックで容易な接続、接続時間を短縮します。
D-Subパンフレット
HARTING D-Sub Selection Guide (in English only)
1.2 MB
Device Connectivity 075 EN chapter 5 (D-sub)
6.7 MB