丸型コネクタ結線技術
ハーティングのメトリック丸型コネクタは、従来の結線技術を使用して接続することができます。ケーブルの種類、ケーブル断面積、そしてコンタクトの種類と数といった基準に基づいて、適切な結線方式を選びます。当社の幅広い接続方式をご覧ください。
クリンプ端子
クリンプ端子では、圧着ペンチまたは油圧/エアー式圧着工具を使って、電線を圧着コンタクト内に気密状態で封入し、変形を抑制します。この技術は実質的に冷間圧接を生み出し、経年劣化、および衝撃や振動から来る機械的ストレスに対し最適な耐久力を確保します。
HARAX® 結線
HARAX®は、ハーティングの工具不要の迅速結線技術です。接続は圧接端子を介して確立されます。HARAX®結線方式のM8 / M12丸型コネクタは、現場で簡単に手で組み立てられます。
ネジ端子
ネジ端子では、ネジを使って丸型コネクタのオスコンタクト/コンタクトスリーブに電線を圧着させます。シンプルで効果的な技術で、特殊工具を必要としません。
preLink® 圧接端子
preLink®は、絶縁圧接端子技術に基づいており、最大10 Gbit/sのデータコネクタに使用されます。電線をキューブ型の端子モジュールに通し、圧着/接触させ、アセンブリプライヤーを使って1ステップでカットします。この端子モジュールは、M12丸型コネクタだけでなく、RJ45コネクタ、中継アダプタ、PCBソケットにも設置できます。嵌合面は随時、数秒で変更可能です。
THR半田端子
THR (Through Hole Reflow) 半田技術では、従来のコンポーネントの組み立てのように、メッキされたPCBのスルーホールにコネクタを挿入します。これはピック&プレース装置を使って自動的に行うことができます。その後、これらのTHRコンポーネントは、共通のリフロー半田プロセスの一環として表面に配置されたコンポーネントと共に半田付けされます。この結線技術の特長は、機械的に堅牢であること、そしてとりわけリフロー半田処理に採用されている設計(例:高温プラスチックの使用)で活用できることです。
THT半田端子
従来からある半田技術は数十年に及ぶ実績があります。半田は最高レベルの機械的安定性と加工の安全性を提供します。コネクタの半田ピンをメッキされたPCBのスルーホールに挿入し、 その後、他のコンポーネントに一気に自動でウェーブ半田付けできます。
リフロー端子 (SMT)
SMT (表面実装技術) コネクタでは、スルーホール技術とは対照的に、ワイヤー端子がなく、基板面の半田パッドに直接半田付けします。この方法は、均一結線技術による回路基板の配置に使用されます。SMTコネクタを使用するため、別途ウェーブ半田を行わずに済む利点があります。