丸型コネクタ ロックタイプ
ロッキングシステムは、電子アプリケーションにおける安全で信頼性の高い接続に不可欠です。ネジ止め、トグルラッチ、PushPull機構など、これらの機構は意図せぬ外れを防止します。適切なロッキングシステムの選択は、環境、用途、使いやすさなどの要因に依存し、安定性と安全性を確保します。。
ネジ止め
ネジ式の丸型コネクタには、他のコネクタにはない多くの利点があります。それは接続部がコンパクトであること、そしてシールリングを使い適切なトルクで締めれば高い保護等級を確保できることです。さらに操作は説明がいらないほど簡単です。ただし、時間はかかります。
PushPullロック機構
PushPullロックのデバイスソケットにフレームが加わり、 適合するPushPullコネクタをそこに嵌めることができます。狭い設置場所でも、工具を使わず迅速に丸型コネクタを嵌合できます。1回カチッと嵌めれば、耐振動性と耐衝撃性が確立されます。PushPullロック機構は、IEC 61076-2-010に準拠した国際標準です。