丸型 コーディング
丸型コネクタの嵌合面には、嵌合ミスを防ぐためコーディングが施されています。コーディングは絶縁ボディの内部形状に組み込まれています。M8およびM12丸型コネクタには、コーディングと対応アプリケーションの区別に使用される、文字の形状に似たコーディングがあります。すべての丸型コネクタタイプのコーディングをご覧ください。
Aコード
代表的用途:センサおよびアクチュエータの信号伝送
サイズ M8(IEC 61076-2-104)、M12(IEC 61076-2-101)
定格電流 1.5~7.5A
定格電圧 30~250V
コンタクト数 3〜12
3~5極のAコードは、フィールドデバイスの電源に使用されます。8~12極のAコードは、信号伝送によく使われるコードです。
Bコード
代表的用途:フィールドバスシステム(PROFIBUS)のデータ伝送
サイズ M12(IEC 61076-2-101)
2、4、5極
PROFIBUS伝送にはBコードが使用されます。
Dコード
代表的用途:産業用イーサネットネットワークのデータ伝送
サイズ M12(IEC 61076-2-101)、M8(IEC 61076-2-114)
データ伝送速度 100Mbit/s
丸型コネクタのDコードは、産業用イーサネットのデータ伝送用に使用されます。Dコードは、データ伝送速度最大100Mbit/sのFast Ethernet用に指定されています。
Kコード
代表的用途:小型モータの電力伝送
サイズ M12(IEC 61076-2-111)
電気 / 電圧 12A / 630V
4極 + PE
Kコードは、電力伝送に使用されるコーディングのひとつです。M12丸型コネクタのKコードは、一般に最大7.5kWまでのモータに使用されます。M12 Powerは、他のデバイスへの電力伝送に使用できる省スペースなソリューションです。
Lコード
代表的用途:高電流、高電圧伝送
サイズ M12(IEC 61076-2-111)
4極 + FE
定格電流 最大16A / 63V
Lコードはデバイスの電力伝送に使用されます。Kコードとの違いは、FEコンタクトがあり、異なる電圧範囲用に設計されていることです。
Pコード
代表的用途:EtherCAT Pアプリケーションのデータおよび電力の伝送
サイズ M8(IEC 61076-2-114)
4ピン
定格電流 4A / 60V
100Mbps
Pコードは、EtherCAT Pプロトコルでのデータ伝送に使用されます。データと電圧を最大240Wまで同時に供給できます。
Sコード
代表的用途:小型デバイスの電源コネクタ
サイズ M12(IEC 61076-2-111)
3極 + PE
電気 / 電圧 12A / 630V
Sコードは小型デバイスの電力伝送に推奨されるコードです。
Yコード
代表的用途:単一コネクタ内の信号および電力のハイブリッド伝送
サイズ M12(IEC 61076-2-113)
8極(タイプ4)
4 x 電源:6A、50V
4 x データ:Kat. 5、0.5A、50V
Yコードはハイブリッド型の嵌合面を持ちます。デバイスに不可欠な電力とデータを同時に供給します。4つのデータコンタクトは、最大100Mbit/sのFast Ethernet伝送を実現します。4つのパワーコンタクトは最大300Wの電力を伝送します。Yコードなどのハイブリッド結線では、複数のライフラインの同時供給が可能です。個別にインターフェイスを使用せずに済むので、リソースを節約でき、デバイスの小型化を支援します。
Xコード
代表的用途:産業用イーサネットネットワークのデータインターフェース
サイズ M12(IEC 61076-2-109)
データ伝送速度 1/2.5/10Gbit/s
8ピン
Xコードは、厳しい環境下での産業用イーサネット伝送に使用されます。遮蔽性に優れ、最大10Gbit/sの伝送速度を実現します。堅牢な金属製ハウジングにより電磁干渉からデータの流れをしっかり保護します。