製品カテゴリー
角型コネクタ
コンタクト
フィルター
製品 10
Relevance
クリンプコンタクト
Han E High Temp male contact 0,5 mm²
部品番号: 09 33 800 6121
クリンプコンタクト
Han E High Temp female contact 0,5 mm²
部品番号: 09 33 800 6220
クリンプコンタクト
Han E High Temp female contact 0,75mm²
部品番号: 09 33 800 6214
クリンプコンタクト
Han E High Temp male contact 0,75 mm²
部品番号: 09 33 800 6114
クリンプコンタクト
Han E High Temp male contact 1mm²
部品番号: 09 33 800 6105
クリンプコンタクト
Han E High Temp female contact 1mm²
部品番号: 09 33 800 6205
クリンプコンタクト
Han E High Temp female contact 1,5 mm²
部品番号: 09 33 800 6204
クリンプコンタクト
Han E High Temp male contact 1,5 mm²
部品番号: 09 33 800 6104
クリンプコンタクト
Han High Temp E contact 2,5 mm², female
部品番号: 09 33 800 6202
クリンプコンタクト
Han High Temp E contact 2.5 mm², male
部品番号: 09 33 800 6102
10 (10)