イーサネットスイッチおよびネットワーク・コンポーネントの5年サービス
ハーティングの5年サービスパッケージは、ハーティングのイーサネットスイッチを対象に、製品または施工上の欠陥がある場合に法定保証請求期間を超える追加保証を提供します。
ハーティングのイーサネットスイッチは、過酷な産業環境での使用に対応するように最適に設計されています。高可用性、ネットワークセキュリティ、高い信頼性は、産業環境においてイーサネット・ネットワークの運用に欠かせない決定的技術特性です。
法定保証請求期間より長くさらに充実した保証を提供するため、ハーティングのイーサネットスイッチは5年サービスパッケージとセットで購入できるようになりました。簡単に言えば、最初の5年間に製品や施工に欠陥が見つかった場合、無償で修理や交換を受けられます。
5年サービス・パッケージの条件と一般的な修理条件
.pdf - 40.7 kB