Categoría de productos:
Food and beverage connectors

Conectores para aplicaciones con alimentos y bebidas

Los conectores y cableados especialmente desarrollados para la industria alimentaria y de bebidas son la solución perfecta para entornos con requisitos higiénicos estrictos y en los que se necesitan ciclos de limpieza rápidos e instalaciones rápidas.


Héroe: Conectores de alimentos y bebidas

Los requisitos de las plantas de producción de la industria alimentaria y de bebidas son elevados. Es crucial evitar contaminaciones causadas por residuos de alimentos en los componentes, como motores y conectores. Esto se consigue mediante ciclos regulares de limpieza a alta presión y productos químicos de limpieza cáusticos. Para que una planta sea resistente a este tipo de limpiezas, sus componentes deben cumplir ciertas condiciones.

Por otro lado, las líneas de producción de alimentos y bebidas deben ser flexibles. Hay que cambiar las herramientas con frecuencia para configurar la línea de un producto a otro. En caso de parada, los componentes defectuosos deben sustituirse rápidamente.

HARTING ofrece conectores para alimentos y bebidas fiables frente a chorros de agua y agentes de limpieza agresivos. Los clientes pueden elegir entre conectores y cableados en función de:

  • Conectores de plástico de alto rendimiento, como la serie de conectores Han® F+B

  • Conectores de acero inoxidable, como la serie de conectores Han® INOX

La solución perfecta para un entorno con altas exigencias


El cableado premontado del Han® F+B, que llega al cliente como un conjunto ya totalmente probado, puede conectarse simplemente como una solución plug & play. Esto permite simplificar, ahorrar tiempo y evitar errores durante la instalación. Esto reduce los costes y minimiza los tiempos de inactividad.

El cableado híbrido F+B conduce las tres líneas de vida industriales (datos, señal y energía) en un solo cable y, por tanto, garantiza, como cable único, que las interfaces se reduzcan al mínimo. El rango de control permite hasta 10 A y 250 V. En el rango de alta potencia, es posible alcanzar una capacidad de transporte de corriente de hasta 20 A y una tensión de hasta 400 V. Además, la integración del bus de campo (CAT5e) permite velocidades de transmisión de hasta 100 Mbit/s. Esta solución de cableado alcanza la clase de protección IP69 cuando está conectada.

Además de la versión híbrida Han® F+B para datos, señales y potencia, HARTING también ofrece esta solución de cableado con aislantes 17D para la transmisión de potencia y señales. Esta variante combina Han® F+B con los conocidos contactos Han® D, que permiten una capacidad de transmisión de corriente de hasta 10 A a 400 V.

Otra característica del cable Han® F+B es su homologación Ecolab®, que atestigua su resistencia frente a agentes de limpieza muy agresivos. El cableado del sistema Han® F+B garantiza una seguridad excepcional: todos los montajes se comprueban al 100% para garantizar un alto nivel de calidad.

Industrias & Soluciones


Buenas prácticas


Seminarios web


Noticias & Eventos


Datos de ingeniería & Servicios


Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.

Iconos de datos de ingeniería

Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:

Más

  • Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características

  • Selectores de productos con varios atributos

  • Paquetes de datos individuales

  • Configuración y personalización

  • Notas individuales y deratings

  • Servicio gratuito de muestras