Conectores rectangulares
Manejo rápido y sencillo, robustez, flexibilidad de uso, un largo ciclo de vida e, idealmente, un montaje sin herramientas: sea lo que sea lo que espera de un conector, los conectores rectangulares Han® no le decepcionarán. Incluso las superará.
Los conectores rectangulares Han® son el estándar del mercado para conectores industriales de alta resistencia que permiten la modularización de máquinas e instalaciones. Diseñados para entornos adversos, los conectores rectangulares Han® garantizan la transmisión fiable y conectable de energía, señales y datos, cumpliendo los requisitos más exigentes para aplicaciones industriales.
Además de su diseño estándar rectangular de alta resistencia, la gama Han® ofrece conectores modulares, compactos y ligeros que proporcionan una amplia gama de soluciones para los sectores de la maquinaria, el transporte, la energía, la automoción y la conectividad de dispositivos.
Atajos relacionados
Diseño de un conector rectangular
Un conector rectangular completo consta de los siguientes componentes individuales:
Protección de la entrada de cables
Prensaestopas universales
Amplia gama de accesorios
Capotas
Entrada de cable con construcción baja o alta, en la parte superior o a un lado, 1 o 2 enclavamientos
Aislante macho con
Terminación de tornillo o contacto de engaste (pedir los contactos por separado) o terminación de cepo
Aislante hembra con
Terminación de tornillo o contacto de engaste (pedir los contactos por separado) o terminación de cepo
Bases
Base (a empotrar): con o sin cubiertas termoplásticas o metálicas, 1 o 2 enclavamientos
Base (de montaje en superficie): construcción baja o alta con o sin cubiertas termoplásticas o metálicas, 1 o 2 enclavamientos, 1 o 2 entradas de cable
Capota (de cable a cable): construcción baja o alta para conexiones de cable a cable
Conectores modulares
Los conectores rectangulares son la base perfecta para aprovechar las ventajas de los conectores modulares, ya que permiten integrar alimentación, señal, datos e incluso aire comprimido en una única interfaz. Como inventor del conector industrial modular, HARTING ofrece el estándar del mercado para conectores modulares: la serie Han-Modular®.
Los usuarios pueden diseñar conectores óptimos para alimentar maquinaria y equipos. Esto es posible combinando módulos individuales para diferentes medios de transmisión en carcasas de conectores industriales de tamaño estándar. Han-Modular® ofrece soluciones fáciles de manejar y muy flexibles con un tamaño reducido y una funcionalidad versátil.
Los módulos Han-Modular® Domino, introducidos en 2022, abren nuevas posibilidades de optimización, incluido un ahorro de espacio y peso de hasta el 50%, lo que reduce la huella de CO2.
Configura tu conector rectangular
¿Necesita encontrar las interfaces correctas para la construcción de su máquina y hacerlo de manera rápida y fiable sin el interminable proceso de examinar los detalles del conector y las numerosas opciones de combinación? El Configurador Han® pondrá rápidamente a su alcance toda la información necesaria y los datos relevantes para su toma de decisiones. Empiece directamente con su primera configuración.
Sus ventajas de un vistazo:
Una configuración guiada: solo unos pocos pasos para obtener una solución completa de conectores
Permite la compilación sencilla de una solución personalizada a partir de una cartera de productos compleja
Prepara todos los datos y documentos de diseño necesarios
Visualización 3D detallada en directo para un control visual
La reducción de la complejidad y la prevención de errores garantizan la seguridad y el ahorro de tiempo
La colaboración se hace más fácil con el simple hecho de compartir la identificación de la configuración
Acceso a todas las configuraciones de su cuenta personal
Industrias & Soluciones
Buenas prácticas
Seminarios web
Noticias & Eventos
Datos de ingeniería & Servicios
Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.
Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:
Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características
Selectores de productos con varios atributos
Paquetes de datos individuales
Configuración y personalización
Notas individuales y deratings
Servicio gratuito de muestras