Premio Alemán de Diseño 2024 para los módulos Domino
La serie de conectores modulares miniaturizados ofrece ahora una opción RJ45
HARTING presentó los módulos Domino en 2022 como una "nueva generación de conectores modulares". Representan una miniaturización del anterior estándar del mercado. Desde entonces, cada cavidad del modular puede ser ocupada por dos módulos, conocidos como cubos. Estos "cubos" dividen la anterior cara del conector modular en dos unidades casi cuadradas en las que se pueden alojar contactos industriales desde D-Sub hasta Han D®, Han E® y M12. Cada cubo está dotado con un pestillo más pequeño o más grande que permite combinarlo entre sí. Se pueden configurar interfaces personalizadas y que ocupen poco espacio. Una carcasa estándar Han® 16 B, por ejemplo, ofrece espacio para ocho tipos de transmisión diferentes en lugar de los cuatro anteriores.
El último producto de la galardonada serie es el módulo RJ45 Domino. El módulo hembra está diseñado como una toma doble, lo que se conoce como cambiador de género, de modo que se pueden insertar cables de conexión RJ45 estándar para la conexión. A pesar de su diseño compacto, el cambiador de género contiene un apantallamiento metálico completo de 360°, por lo que está protegido contra interferencias externas. Se garantiza una transmisión de datos de 10 Gbit/s según la norma Cat. 6A.
El módulo RJ45 Domino, macho, también es adecuado para cables de interconexión estándar. Gracias a un innovador mecanismo de fijación, pueden encajarse fácilmente en el módulo, independientemente del exterior del cable de conexión RJ45.
Los módulos Domino ofrecen nuevas opciones de optimización para los conectores modulares. Al reducir a la mitad el tamaño básico, se pueden alojar dos módulos diferentes en un espacio que antes estaba reservado para un solo módulo Han-Modular®. Así, se pueden colocar distintos tipos de transmisión uno al lado del otro en un espacio muy reducido. Se puede ahorrar hasta un 50% de espacio y peso. La huella de CO2 se reduce en consecuencia. Los equipos de montaje de plantas industriales se benefician de tiempos de instalación más cortos.
Sus ventajas de un vistazo:
Conectores más pequeños & más ligeros permiten ahorrar hasta un 50% de espacio
Reducción del tiempo de instalación mediante la combinación de varios tipos de conexión individuales en una sola interfaz
Sostenibilidad mediante una modularización coherente
El siguiente nivel de conectores industriales modulares
Heiko Meier
Posición: Product Manager
- Departamento: PM Installation Technology
- Empresa: HARTING Electric Stiftung & Co. KG