Técnica de terminación rápida Push-in disponible para los tamaños Han® 3A y 4A
Con la técnica de terminación Push-In de HARTING, los usuarios pueden reducir el tiempo de montaje de sus conectores hasta en un 30%. HARTING está ampliando actualmente su gama de productos para incluir monobloques Push-in para campanas y carcasas de la gama Han®3A an Han® tamaños 4A. Si se utilizan terminales de cable, no es necesario mantener abiertas las cámaras de contacto de los insertos con una herramienta adicional.
La presión ejercida por los hilos es suficiente para introducir los conductores en las cámaras de contacto. La abrazadera de jaula fija el extremo del cable y garantiza un contacto robusto y de alta calidad. Cuando se utilizan cables pelados, el actuador puede sujetarse con una simple herramienta y la abrazadera de la jaula permanece abierta. Los cables pueden fijarse de forma rápida, segura y reproducible. Además, Han® Push-in ayuda a evitar errores y a aumentar la fiabilidad de la conexión, por ejemplo, utilizando codificaciones.
Las ventajas de un vistazo:
Hasta un 30% menos de tiempo de montaje gracias a la inserción directa del contacto en la cavidad del conector
Fácil manejo gracias a la terminación sin herramientas
Ahorros de costes
Máxima flexibilidad, apto para casquillos, alambres trenzados y conductores sólidos
Dirk Teiwes
Posición: Teamleader Heavy Duty Connectors
- Departamento: PM Heavy Duty Connectors
- Empresa: HARTING Technology Group