ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m
Artikelnummer: 33 48 017 1804 006
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m
Artikelnummer: 33 48 017 1804 006
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING ix Industrial® |
Rundsteckverbinder M12 | |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING ix Industrial® Typ A |
IDC-Schneidklemmanschluss | |
Steckverbinder 2 | M12 X-Kodierung |
Wanddurchführung für Rückwandmontage | |
Buchse gerade | |
Crimpanschluss | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 0,6 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
Anschlussart | Crimpanschluss |
IDC-Schneidklemmanschluss | |
Kodierung | X-Kodierung |
Vorherige
Nächste