WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 1000m
Artikelnummer: 09 45 600 0380
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 1000m
Artikelnummer: 09 45 600 0380
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | WTB |
Kabellänge | 1.000 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 2 |
Adernaufbau | 2x 0,75 mm² |
Vorherige
Nächste