Verschraubung Pg11-Kunststoff schwarz
Artikelnummer: 09 00 000 5185
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Verschraubung Pg11-Kunststoff schwarz
Artikelnummer: 09 00 000 5185
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Schlüsselweite | 19 |
---|---|
Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | Pg 11 |
Klemmbereich | 10 ... 12 mm |
Vorherige
Nächste