UNI HF Dichtverschr. M40
Artikelnummer: 19 62 000 5097
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UNI HF Dichtverschr. M40
Artikelnummer: 19 62 000 5097
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Schlüsselweite | 43 |
---|---|
Grenztemperatur | -40 ... +130 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | M40 |
Klemmbereich | 17 ... 20,5 mm |
Schirmdurchmesser | 15 ... 20 mm |
Eckmaß | 47,3 mm |
Vorherige
Nächste