UNI HF DICHTVERSCHR. PG 36
Artikelnummer: 09 62 000 5012
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UNI HF DICHTVERSCHR. PG 36
Artikelnummer: 09 62 000 5012
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Schlüsselweite | 50 |
---|---|
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | Pg 36 |
Klemmbereich | 27 ... 32 mm |
Schirmdurchmesser | 24 ... 31 mm |
Vorherige
Nächste