UNI HF DICHTVERSCHR. PG 36
Artikelnummer: 09 62 000 5011
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UNI HF DICHTVERSCHR. PG 36
Artikelnummer: 09 62 000 5011
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Schlüsselweite | 50 |
---|---|
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | Pg 36 |
Klemmbereich | 24 ... 28 mm |
Schirmdurchmesser | 18 ... 25,5 mm |
Vorherige
Nächste