UIC558-CGM-P-PG21
Artikelnummer: 09 58 001 9901
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UIC558-CGM-P-PG21
Artikelnummer: 09 58 001 9901
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | HARTING UIC |
Bezeichnung | UIC 558 |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Schutzart nach IEC 60529 | IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im gesteckten Zustand |
---|---|
Verschraubungsgröße | Pg 21 |
Klemmbereich | 12,9 ... 18,5 mm |
Vorherige
Nächste