Type-2 plug holder HARTING
Artikelnummer: 61 13 213 0401 00
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Type-2 plug holder HARTING
Artikelnummer: 61 13 213 0401 00
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Zubehörtyp | Steckerhalter |
---|---|
Zubehörbeschreibung | mit HARTING 3D Gelaufkleber |
für Typ 2 Ladekabel |
Befestigung | Befestigungsbohrung 4x 6,4 mm |
---|---|
für Frontmontage | |
Hinweise | Der Steckerhalter ist auf Anfrage auch mit kundenspezifischem Logo und eigener Artikelnummer erhältlich. |
Vorherige
Nächste