Spezial-Kabelv. M50/30mm - Ø21-35 FBS
Artikelnummer: 19 00 000 5034
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Spezial-Kabelv. M50/30mm - Ø21-35 FBS
Artikelnummer: 19 00 000 5034
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® HPR EasyCon |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Anzugsdrehmoment | 30 Nm |
---|---|
Schlüsselweite | 51 |
53 | |
Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Verschraubungsgröße | M50 |
Klemmbereich | 21 ... 35 mm |
Eckmaß | 54 mm |
56 mm |
Vorherige
Nächste