Screw Driver Set Slimline
Artikelnummer: 09 99 000 0844
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Screw Driver Set Slimline
Artikelnummer: 09 99 000 0844
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Werkzeuge |
---|---|
Werkzeugtyp | Schraubendreher-Set Slimline |
Werkzeugbeschreibung | isolierte Klinge mit reduziertem Klingendurchmesser |
Lieferumfang | Phillips-Schraubendreher PH1 x 80 mm |
---|---|
Phillips-Schraubendreher PH2 x 100 mm | |
Schlitz-Schraubendreher 3,5 x 100 mm | |
Schlitz-Schraubendreher 4,0 x 100 mm | |
Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 125 mm | |
Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 150 mm |
Vorherige
Nächste