Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Werkstoff Einsatz | Polyamid (PA) | Polyamid (PA) |
ECHA SCIP Nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV Status | konform mit Ausnahme | konform mit Ausnahme |
Werkstoff Gehäuse | Polyamid (PA)|Zink-Druckguss | Polyamid (PA)|Zink-Druckguss |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
RoHS | konform mit Ausnahme | konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | ja | ja |
Kontaktoberfläche | Au über Ni steckseitig | Au über Ni steckseitig |
Werkstoff Kontakte | Messing | Messing |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Normen | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 |
Technische Kennwerte | ||
Isolationswiderstand | 108 Ω | 108 Ω |
Aderaußendurchmesser | ≤ 2,6 mm | ≤ 2,6 mm |
Überspannungskategorie | III | III |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |
Steckzyklen | ≥ 100 | ≥ 100 |
Bemessungsspannung | 50 V | 50 V |
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV | 1,5 kV |
Kabeldurchmesser | 6 ... 8 mm | 6 ... 8 mm |
Bemessungsstrom | 4 A | 4 A |
Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) | 17 | 17 |
Grenztemperatur | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Isolierstoffgruppe | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 / IP67 im gesteckten Zustand | IP65 / IP67 im gesteckten Zustand |
Durchgangswiderstand | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 22 ... AWG 18 | AWG 22 ... AWG 18 |
Leiterquerschnitt | 0,34 ... 0,75 mm² | 0,34 ... 0,75 mm² |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | 0,6 Nm |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) | 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) |
Nettogewicht | 38 g | 38,8 g |
GTIN | 5713140137301 | 5713140137318 |
ETIM | EC002635 | EC002635 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Rumänien | Rumänien |
Packungsgröße | 1 | 1 |
Ausführung | ||
Kodierung | A-Kodierung | A-Kodierung |
Schirmung | ungeschirmt | ungeschirmt |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung | Schraubverriegelung |
Kontaktanzahl | 4 | 3 |
Anschlussart | HARAX@ Anschlusstechnik | HARAX@ Anschlusstechnik |
Kontaktbestückung | 1, 3, 4 | |
Geschlecht | Buchse | Buchse |
Bezeichnung | ||
Bezeichnung | M12-L | M12-L |
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Kabelsteckverbinder | Kabelsteckverbinder |
Beschreibung | gerade | gerade|abweichende Kontaktbestückung |
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 | Rundsteckverbinder M12 |