Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 3,0m
Artikelnummer: 61 88 780 1603 0
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 3,0m
Artikelnummer: 61 88 780 1603 0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M12 S-Kodierung |
Buchse gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 3 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 3 |
Adernaufbau | 3x 2,5 mm² |
Kontaktanzahl | 2 |
PE-Kontakt | ja |
Kodierung | S-Kodierung |
Vorherige
Nächste