Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 10m 10m
Artikelnummer: 61 88 780 0710 0
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G1,5 10m 10m
Artikelnummer: 61 88 780 0710 0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Komponente | Energieleitung |
---|---|
Beschreibung | AC-Leistungseingang |
Steckverbinder 1 | Han® Q 5/0 Buchse |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Merkmale | TC-ER Kabel |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Adernaufbau | 4G 1,5 mm² |
Vorherige
Nächste