Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 5m
Artikelnummer: 61 88 780 0305 0
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 5m
Artikelnummer: 61 88 780 0305 0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Komponente | Energieleitung |
---|---|
Beschreibung | AC-Leistungseingang |
Steckverbinder 1 | Han-Compact® Tüllengehäuse |
gerader Kabeleingang | |
Han® Q 4/2 Buchse | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Merkmale | TC-ER Kabel |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Adernaufbau | 4G 4 mm² |
Vorherige
Nächste