Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Artikelnummer: 61 88 780 1910 0
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Artikelnummer: 61 88 780 1910 0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder 7/8" |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | 7/8" |
Buchse gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x 1,5 mm² |
Kontaktanzahl | 4 |
Vorherige
Nächste