POLIERSCHEIBE POF-KABEL 2,2
Artikelnummer: 20 99 000 1093
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
POLIERSCHEIBE POF-KABEL 2,2
Artikelnummer: 20 99 000 1093
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Werkzeuge |
---|---|
Werkzeugtyp | Schleifwerkzeug |
Werkzeugbeschreibung | POF Kabel 2,2 mm Durchmesser |
Packungsgröße | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 30 g |
Ursprungsland | Deutschland |
europäische Zolltarifnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140136151 |
eCl@ss | 21012692 Polier- und Schleifmittel für spezielle Anwendung (Zubehör) |
Vorherige
Nächste